Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOSFET (Si/SiC) フォーラムのディスカッション

Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
2EDN7524F FETドライバの出力はどの程度ですか?1MHzの20V p-pの矩形波を50オームに生成する必要があります。 これは、矩形波のオン部分でわずか400mAの電流ですが(デバイスの5アンペア定格よりも大幅に小さい)、許容可能なデューティサイクルについての言及は見つかりません。 1MH... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
请问有人知道IQE006NE2LM5CGSC 的反向恢复时间吗? データシート上面并没有显示,请问有别的方法知道吗IQE006NE2LM5CGSC smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Reverse-recovery-ti... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
親愛なるIFXer、 私の知る限り、SJ MOSFETの非線形Cossは、ドレイン-ソース間電圧のpピラーとエピタキシャルn層の間の空乏領域によって引き起こされます また、SiC MOSFETの非線形Coss挙動(ゲート構造の平面とトレンチの両方を含む)を知りたいですか?    smartcon... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは、Infineon チーム; IC、BGS13SN8E6327XTSA1 データシートによる推奨制御信号電圧範囲は 1.35 ~ 3.6V です (Vdd は 3.3V 電源です)、制御信号の電圧が 5V であるかどうかを確認してください。アプリケーションに信頼性のリスクはありますか?あり... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちはチーム、   お客様に最も近いIPI60R099CPAの代替品として、何を提供できますか? おかげで、よろしくお願いします、smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Replacement-for-IPI60R099C... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちはIFXer、 F4-17MR12W1M1H_B76用のNTC計算ツールはありますか?ありがとうございます。smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/F4-17MR12W1M1H-B76-NTC-EXCEL-TOOL/t... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
用于四开关BUCK-BOOST电路,输入电压40-60V,输出电压48V,输出电流为20.8A,开关频率50-100kHz。 请帮忙选型并给出选型理由,谢谢!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/%E8%AF%B7%E6%B... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
IPB180N08S4-02の許容損失は資料にあるようにWebサイトでは277mWとなっていますが、仕様書に記載されている許容損失は277Wとなっていますが、どちらが正しいでしょうか?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/%... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
LLC 電源設計には、ハーフブリッジとフルブリッジが含まれます。入力電圧 220VAC、出力 96V および 2kW の電源を設計する必要がある場合、どのようなトポロジーを選択する必要がありますか?推奨されるチップと設計ソリューションはありますか?smartconx_target@Q!w2e3r4t... Show More
Translation_Bot
MOSFET (Si/SiC)
こんにちは SiCモジュールのボディダイオードについて教えてください。 ボディダイオードのパルス電流仕様データはありますか? たとえば、I2t や Repetitive pules の電流仕様などです。 データがない場合は、どのようにサポートできますか?(はず 考えてみましたか? よろしくsmart... Show More