TOLT TOLT TO:MC P9700AT-E/TT。

特性基板放置思想、温度出精度?

MCP9700AT-E/TT'-40 ~ 150 ℃~150 °C、NETI'AI'NEZINE、AI'NETI'AIS

、T OLT T OLT " "

smenderdione、witherdione、witherdione、witherdione、witherdione、spormendestione、the withelly、spormentione、sporthermendione、the sea

 

MCP9700AT-E/TTR

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20001942g.pdf

TOLT

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Evaluation_board_EVAL_TOLT_DC48V_3KW-UserManual-v03_00-EN.pdf...

 

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@JiKo_85813 照、

communityAliwared。

上配置最高温度超出来、FETWINDERIDEDOREDIONAL、FETWINDERIDEDOREDIONAL FETINDERSIDEDOREDIONAL、FETWINDERIDEDOREMIDEDORATION " "
配置所属精度保存在理想的定位。、必然是,不言而喻地是。

、最大力(3000W)

*1 : 2 硬件描述 由于
FR4 PCB 的最大额定温度为 130°C,因此在 TOLT MOSFET 顶部安装了铝制散热器,以向负载提供更多功率 。

*2 : 1.2 电路板参数和技术数据
应用足够的冷却来保持
散热器温度低于 120°C

请参阅 EVAL_TOLT_DC48V_3KW V 3.0 用户手册

何马、。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

回答。

内容承认。

0 点赞