Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは、私はPMSMを制御するためにMOSFETを使用しています、そして私は質問があります、私はPCB の表面温度でMOSFETの内部温度TLE9243QK_BASE_BOARD COOLDIM_PRG_BOARDを計算する必要がありますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Do-I-need-calculate-internal-temperature-of-MOSFET-based-on-surface-temperature/td-p/662034

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

インフィニオンコミュニティにご投稿いただきありがとうございます。

次式でジャンクション温度 TLE9243QK_BASE_BOARD を得るには、ケース温度またはドレインパッド温度を測定する必要があります。

Tj - Tc / Rthjc = Pd

 

よろしく
アビラッシュP

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Do-I-need-calculate-internal-temperature-of-MOSFET-based-on-surface-temperature/m-p/662110

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

インフィニオンコミュニティにご投稿いただきありがとうございます。

次式でジャンクション温度 TLE9243QK_BASE_BOARD を得るには、ケース温度またはドレインパッド温度を測定する必要があります。

Tj - Tc / Rthjc = Pd

 

よろしく
アビラッシュP

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Do-I-need-calculate-internal-temperature-of-MOSFET-based-on-surface-temperature/m-p/662110

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

ありがとう、@Abhilash P、しかし私はまだ方程式を知りません、Tj-Tc / Rthjc = Pd、Tj、Tc、Rthjc、Pdの意味は何ですか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Do-I-need-calculate-internal-temperature-of-MOSFET-based-on-surface-temperature/m-p/663332

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

Tj : ジャンクション温度
Tc : ケース温度
Pd : POWER_DRILL2GO 消散。
Rthjc:接合部からケースへの熱抵抗。

 

よろしく
アビラッシュP

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Do-I-need-calculate-internal-temperature-of-MOSFET-based-on-surface-temperature/m-p/664491

0 件の賞賛