Hi @Jojo ,
应该是封装内部的散热片。
SSO8封装的更多详细信息,请参考以下文档:
SSO8 Package Thermal Data Sheet
New 60V Automotive Power MOSFET OptiMOS™5 in SSO8 and S3O8
IAUC120N04S6L009的3D模型请参考以下链接:
https://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TDSON/PG-TDSON-8-34/
Regards,
Neo
Hi @Jojo ,
应该是封装内部的散热片。
SSO8封装的更多详细信息,请参考以下文档:
SSO8 Package Thermal Data Sheet
New 60V Automotive Power MOSFET OptiMOS™5 in SSO8 and S3O8
IAUC120N04S6L009的3D模型请参考以下链接:
https://www.infineon.com/cms/en/product/packages/PG-TDSON/PG-TDSON-8-34/
Regards,
Neo
您好,非常感谢及时答复!
我另外有一个疑问是关于IAUC120N04S6L009和IAUCN04S7L009的热性能和电性能差别的,我看到IAUCN04S7L009规格书中的标注的可承载电流为175A,而IAUC120N04S6L009 的 可承载电流为120A,这个电流上限差异是否是因为散热性能的不同造成的呢?如果是,这两款mos的封装是同一类型(PG-TDSON-8 ),他们内部哪些部分造成了热性能的差异呢?
Hi @Jojo ,
不好意思我没有在Infineon官网找到IAUCN04S7L009这款产品,但我尝试从功率MOSFET最大连续漏极电流ID的定义来解释您的疑问。
MOSFET最大连续漏极电流取决于最大功耗:Ptot = square (ID)*RDS(on)_Tj(max)
一般情况下,当Tc=25℃时,由上述公式计算出的ID会大于规格书Maximum ratings表格中列出的数据(对IAUC120N04S6L009来说,ID=120A @Vgs=10V)。这是因为在实际产品中,焊线直径、芯片设计和组装(bond wire diameter, chip design and assembly)等多种额外边界条件限制了最大连续漏极电流。这些参数涉及制造商的机密信息,不会被公开披露。
对于不同的产品,即使外形封装相同,由于上述原因也会造成的ID的不同。
Regards,
Neo