IAUA250N04S6N006,RDS(on)Graph,图表是否已经根据温度进行了调整?
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
IAUA250N04S6N006

图表是否已经根据温度进行了调整? 左边空白处的 RDS(on)似乎是每种温度的值,对吗?

RLGeorge_0-1695242408124.png

 

IQDH45N04LM6CG

表格略有不同,将左边距标识为 RDS(on)(标准化为 25C),是否需要将图表左侧的相应值乘以 RDS(on)、Max,才能在相应的温度下得到得到的 RDS(on),对吗?

RLGeorge_1-1695242754836.png

 

 

 

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

感谢您在英飞凌社区发帖。

是的,你的理解是正确的。 让我详细解释一下。

案例1: IAUA250N04S6N005

从图中可以看出,Vgs = 10V、Id = 100A 和 Tj = 25C 时的 Rdson 最大值约为 0.55 欧姆。 这与数据表中给出的数据相匹配。 随函附上以供参考。

Abhilash_P_0-1695285965770.png

Abhilash_P_1-1695286024720.png

 

案例2: IQDH45N04LM6CG

Rdson 在 25C、Vgs = 10V 和 Id = 50A 时被发现为 1。 与数据表的最大值相乘时,Rdson 为 0.45ohm。

Abhilash_P_2-1695286276451.png

Abhilash_P_3-1695286302655.png

 

我希望上面的解释能帮助你理解这两个图表。

 

问候,
Abhilash P

 

0 点赞