Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちはチーム、 以下の質問にお答えください。インフィニオンの部品シリーズ向け:BSS123NH6327XTSA1 BSS138N-H6327 BSP135H6327 BAS16型 BAS21E6327HTSA1 BCX71KE6327HTSA1 上記の部品には、次の値が必要です。 1]推奨動作温度範囲 2]熱抵抗接合TDA5235_868_5_BOARD 3]熱抵抗ジャンクションケース 4]最大 POWER_DRILL2GO 放散 あなたの最も早い応答を探しています。ありがとうございます!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Regarding-Recommended-operating-temperature-range-for-the-parts/td-p/674682

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@Rohit27

ほとんどのパラメータは、製品データシートですでに入手可能です。

以下は詳細です-

BSS138N-

Ptot-0.36W

動作温度範囲:-55〜150°C

Rth ja- 350 K/W (最小設置面積)

 

BSP135-

Ptot-1.8W

動作温度範囲:-55〜150°C

Rth-

 

BAS16-

Ptot-.37W

動作温度範囲:-65〜150°C

Rth (ジャンクションからはんだ付け点まで)- ≤ 260 K/W

 

BAS21-

Ptot- 0.35 W(TS ≤ 70°C)

動作温度範囲:-65〜150°C

Rth- ≤ 230 K/W

 

BCX71K-

Ptot- 0.33 W(TS ≤ 71°C)

動作温度範囲:-65〜150°C

Rth- ≤ 240 K/W

 

BSS123-

スレッドを参照してください https://community.infineon.com/t5/MOSFET-Si-SiC/Regarding-operating-temperature-and-thermal-data-for...

熱抵抗の計算に関する疑問については、以下のアプリケーションノートを参照してください。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN077_ThermalResistanceCalculation-ApplicationNotes-v02_00-EN...

 

よろしくお願いいたします

シヴァム

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Regarding-Recommended-operating-temperature-range-for-the-parts/m-p/674912

0 件の賞賛