Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
我使用的是IAUS300N08S5N012。 在數據表的最大額定額部分中,有提到「IEC 氣候類別;DIN IEC 68-1-55/175/56」。 請詳細說明這一點。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Explanation-of-the-Meaning-of-IEC-Climatic-Category-Listed-in-the-Data-Sheet-DIN/td-p/676254

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@KT1998

感謝您考慮英飛凌進行設計合作。

根據 IEC 60068-1,產品類別是由一系列三組數字表示,以斜行分別對應冷測試中的溫度和乾熱測試中的溫度,以及零件可承受潮熱(穩定狀態)的天數(穩定狀態)。

對於IAUS300N08S5N012,最大額定值中列出的55/175/56的含義如下:

a) 寒冷:攝氏 -55 度

b) 乾熱:攝氏 175 度

c) 濕熱(穩定狀態):56 天

最好的問候,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Explanation-of-the-Meaning-of-IEC-Climatic-Category-Listed-in-the-Data-Sheet-DIN/m-p/676523

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@KT1998

感謝您考慮英飛凌進行設計合作。

根據 IEC 60068-1,產品類別是由一系列三組數字表示,以斜行分別對應冷測試中的溫度和乾熱測試中的溫度,以及零件可承受潮熱(穩定狀態)的天數(穩定狀態)。

對於IAUS300N08S5N012,最大額定值中列出的55/175/56的含義如下:

a) 寒冷:攝氏 -55 度

b) 乾熱:攝氏 175 度

c) 濕熱(穩定狀態):56 天

最好的問候,

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Explanation-of-the-Meaning-of-IEC-Climatic-Category-Listed-in-the-Data-Sheet-DIN/m-p/676523

0