英飞凌 F4-15MR12W2M1-B76 建议

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
我有全桥MOSFET POWER_DRILL2GO 模块F415MR12W2M1B76。 请推荐我打开它的门 EVAL_BDPS_DRIVER COOLDIM_PRG_BOARD 。 闸门 EVAL_BDPS_DRIVER 桥可以是全桥或半桥。问候 哈什米

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Suggesion-for-Infineon-F4-15MR12W2M1-B76/td-p/681344

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @Hashmi,来自英飞凌的
问候,
感谢您在英飞凌社区中发布您的查询。

请查看我们产品组合中EVAL_BDPS_DRIVER IC 2ED020I12-F2/ 栅极。
它是一款 EiceDRIVER™ 1200 V DUAL_SENSOR_BOX_KIT 高端栅极 EVAL_BDPS_DRIVER IC,具有典型的 2 A 拉电流和 2 A 灌电流输出电流,采用功能性电隔离 PG-DSO-36 封装,适用于 IGBTSiC MOSFET 

您还可以在使用此 2ED020I12-F2 设计的产品组合中找到 EVAL-2ED020I12-F2/
建议的评估COOLDIM_PRG_BOARD 是您应用的参考。 我们可以建议您在更换之前仔细阅读数据表。

如果您有任何其他疑问,请告诉我们。

最诚挚的问候,
桑索什·库马尔

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Suggesion-for-Infineon-F4-15MR12W2M1-B76/m-p/682028

在原帖中查看解决方案

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @Hashmi,来自英飞凌的
问候,
感谢您在英飞凌社区中发布您的查询。

请查看我们产品组合中EVAL_BDPS_DRIVER IC 2ED020I12-F2/ 栅极。
它是一款 EiceDRIVER™ 1200 V DUAL_SENSOR_BOX_KIT 高端栅极 EVAL_BDPS_DRIVER IC,具有典型的 2 A 拉电流和 2 A 灌电流输出电流,采用功能性电隔离 PG-DSO-36 封装,适用于 IGBTSiC MOSFET 

您还可以在使用此 2ED020I12-F2 设计的产品组合中找到 EVAL-2ED020I12-F2/
建议的评估COOLDIM_PRG_BOARD 是您应用的参考。 我们可以建议您在更换之前仔细阅读数据表。

如果您有任何其他疑问,请告诉我们。

最诚挚的问候,
桑索什·库马尔

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Suggesion-for-Infineon-F4-15MR12W2M1-B76/m-p/682028

0 点赞