你好 Team,

如果栅极电压为零,是否要关闭 SiC 模块?

 

BR
Dine

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SiC-Module/td-p/690722

0 点赞
1 解答
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@Dine_infin

美好的一天!!

 

抱歉,我迟迟没有回复。

 

是的,我们可以在 Vgs = 0 V 时关闭设备,因为 0 V 在数据手册提供的推荐范围内。

Anil_Y_0-1708080404820.png

为了避免 MOSFET 的寄生导通,我们提供了负栅极电压。

 

请参阅英飞凌应用笔记“ CoolSiC™ MOSFET 栅极EVAL_100W_DRIVE_CFD2电压窗口指南”中的第 3 部分。

 

感谢您的理解。

 

最诚挚的问候,

Anil Kumar。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SiC-Module/m-p/695587

在原帖中查看解决方案

0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@Dine_infin

美好的一天!!

 

请告诉我模块的部件编号。

 

最诚挚的问候,

Anil Kumar。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SiC-Module/m-p/690919

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,阿尼尔 、

日安

DF8MR12W1M1HF_B67

最好的问候

用餐

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SiC-Module/m-p/692703

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

可以将栅极电压归零器件完全关闭DF8MR12W1M1HF_B67

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SiC-Module/m-p/695347

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的@Dine_infin

美好的一天!!

 

抱歉,我迟迟没有回复。

 

是的,我们可以在 Vgs = 0 V 时关闭设备,因为 0 V 在数据手册提供的推荐范围内。

Anil_Y_0-1708080404820.png

为了避免 MOSFET 的寄生导通,我们提供了负栅极电压。

 

请参阅英飞凌应用笔记“ CoolSiC™ MOSFET 栅极EVAL_100W_DRIVE_CFD2电压窗口指南”中的第 3 部分。

 

感谢您的理解。

 

最诚挚的问候,

Anil Kumar。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/SiC-Module/m-p/695587

0 点赞