構成部品のライフサイクルステータス

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

以下の部品のライフサイクル状況を教えてください。 これらの部品は生産中ですか、それともNRNDまたは廃止されていますか?

1. SMBTA13 (トランジスタ NPN 30V 0.3A SOT23)

2. BSP613PH6327XTSA1 (MOSFET P -60V 180mohm -2.6A SOT223 4)

3. CY7C65642-48AXC (ペリフ。 USBハブコントローラー70?C TQFP 48)

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Life-Cycle-Status-for-Components/td-p/692690

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@KK26

お問い合わせありがとうございます!

以下のライフサイクルを見つけてください-

  1. SMBTA13 (TRANSISTOR NPN 30V 0.3A SOT23)- 廃止
  2. BSP613PH6327XTSA1 (MOSFET P -60V 180mohm -2.6A SOT223 4)- アクティブで好ましい
  3. CY7C65642-48AXC (ペリフ。 USBハブコントローラー70?C TQFP 48) - アクティブで優先

 

よろしくお願いいたします

シヴァム

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Life-Cycle-Status-for-Components/m-p/692786

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは@KK26

お問い合わせありがとうございます!

以下のライフサイクルを見つけてください-

  1. SMBTA13 (TRANSISTOR NPN 30V 0.3A SOT23)- 廃止
  2. BSP613PH6327XTSA1 (MOSFET P -60V 180mohm -2.6A SOT223 4)- アクティブで好ましい
  3. CY7C65642-48AXC (ペリフ。 USBハブコントローラー70?C TQFP 48) - アクティブで優先

 

よろしくお願いいたします

シヴァム

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Life-Cycle-Status-for-Components/m-p/692786

0 件の賞賛