如何 CAN 调整EVAL-PFC5KIKWWR5SYS的输出电压?
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
我希望将EVAL-PFC5KIKWWR5SYS的输出电压从400V降低到300V。 有人知道该怎么做吗?

谢谢

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @fallma

美好的一天!!

 

根据分压器规则更改 R7 电阻值,更改 UCC28070DW PFC 控制器中 VSENSE 引脚两端的电压。 根据这种电压变化,将生成 PWM 信号。

Anil_Y_0-1702024591718.png

 

注意:不建议这样做。

我们需要更改组件来改变输出电压。

 

感谢您的理解。

 

最诚挚的问候,

Anil Kumar。

 

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/How-can-i-adjust-the-output-voltage-of-the-EVAL-PFC5KIKWWR5SYS/m-p/655764

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @fallma

美好的一天!!

 

由于这是一款在CCM模式下运行的交错式升压PFC板,输入为230V rms(峰值为325 V),因此我们只能获得高于该电压的电压。

 

最诚挚的问候,

Anil Kumar。

 

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

谢谢你的回答。

我的输入电压将是 180V。 我的输出电压能低到多低?如何将其调整到该水平?

 

谢谢

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

亲爱的 @fallma

美好的一天!!

 

根据分压器规则更改 R7 电阻值,更改 UCC28070DW PFC 控制器中 VSENSE 引脚两端的电压。 根据这种电压变化,将生成 PWM 信号。

Anil_Y_0-1702024591718.png

 

注意:不建议这样做。

我们需要更改组件来改变输出电压。

 

感谢您的理解。

 

最诚挚的问候,

Anil Kumar。

 

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/How-can-i-adjust-the-output-voltage-of-the-EVAL-PFC5KIKWWR5SYS/m-p/655764

0 点赞