スタートビット:1ビット、データ8ビット、偶数パリティ付与、ストップビット:1ビット
といった設定で通信を行う場合、FM4の受信側としては、スタートビットを検出した後、
続くデータビットの0,1のレベル判定をあらかじめ設定されたbaud rateに応じたタイミングで行っていると思います。
この、各ビット1ビットづつの、0,1の判定のためのサンプリングは、
1ビットに対して1度でしょうか?それとも、複数回でしょうか?
通信線を伸ばすにあたり、ノイズ耐性があるかの検討の中で確認したい項目です。
内部的に非開示であれば、その旨をお知らせいただければそれで構いません。
宜しくお願いします。
Solved! Go to Solution.
32-Bit Microcontroller FM4 Family Peripheral Manual Communication Macro Part
https://www.cypress.com/file/276601/download
1. UART (非同期シリアルインタフェース)の概要
を参照ください。
バスクロックで 3 回オーバサンプリングを行い、サンプリング値の多数決により受信値を決定します。