CY9BF116TBGL-G-K5E1 ジャンクション温度

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
DaOk_3471341
Level 1
Level 1
5 replies posted 5 questions asked 5 sign-ins

お世話になっております。

表題の件ですが下記デバイスの熱抵抗を教えていただけませんでしょうか。

MPN:CY9BF116TBGL-G-K5E1

 ・ジャンクション温度[]  Tj

 ・ジャンクション-ケース間の熱抵抗[/W] θjc

 ・表面温度許容値

以上、宜しくお願い申し上げます。

0 件の賞賛
1 解決策
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

本件、回答が遅くなり申し訳ございません。

定格の最大(周囲温度:85℃、消費電力:1000mW)で計算した場合
・ジャンクション温度[℃] Tj_max : 124.8℃
・ジャンクション-ケース間の熱抵抗[℃/W] θjc : 5℃/W
・表面温度許容値 Tc_max : 119.8℃

以上、宜しくお願い致します。

元の投稿で解決策を見る

2 返答(返信)
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

本件、回答が遅くなり申し訳ございません。

定格の最大(周囲温度:85℃、消費電力:1000mW)で計算した場合
・ジャンクション温度[℃] Tj_max : 124.8℃
・ジャンクション-ケース間の熱抵抗[℃/W] θjc : 5℃/W
・表面温度許容値 Tc_max : 119.8℃

以上、宜しくお願い致します。

DaOk_3471341
Level 1
Level 1
5 replies posted 5 questions asked 5 sign-ins

本件ご回答頂きありがとうございます。

頂きました内容にて承知致しました。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

0 件の賞賛