nvSRAMデバイスのAutoStore動作 – KBA232809
Employee
1 25, 2023
02:25 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 25, 2023
02:25 AM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: AutoStore Operation in nvSRAM Devices - KBA232809
Version: **
質問: ブラウンアウトが25ns ~ 8msの間に発生した場合、AUTOSTOREサイクルの間に中断する可能性、およびデータが消失する可能性はありますか?
回答:
VCAPピンに接続されているAutoStoreコンデンサによって供給されている電源がデータシート仕様と一致している場合、AutoStore動作は中断しません。従って、データ消失の可能性はありません。nvsRAM機能についての詳細は、特定のデバイスのデータシートを参照してください。
デバイスは、進行中のAutoStoreサイクルを完了し、電源投入サイクルによって中断した場合でも、電源投入RECALLプロセスを開始します。VCCピンの電圧がパワーダウンの間にVSWITCHを下回った場合、デバイスは、VCAPコンデンサからの電圧を使用して自動的にAutoStore動作を実行します。書込み動作が、最後のSTORE動作以降に実行された場合にのみ、AutoStore動作は開始されることに注意してください。(図1参照)
図1. AutoStoreまたはパワーアップRecall
この記事を評価: