- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
インフィニオンNORフラッシュ代替品 – KBA233631
Translated by: YuMa_1534086
Original KBA: Infineon NOR Flash Replacement Parts – KBA233631
バージョン: **
質問: インフィニオンNORフラッシュの代替品リストを提供してください。
回答: この記事には古い/廃止されたインフィニオンNORフラッシュメモリファミリの代わりに使用できるインフィニオンNORフラッシュメモリファミリのリストが含まれています。また利用可能な移行ガイドアプリケーションノートへのリンクも含まれています。移行ガイドが利用できない代替品については下記表のコメント欄で2つのデバイスファミリでの重要な違いについて説明しています。
古いMPN |
代替品MPN |
コメント |
S25FL-A |
S25FL-P |
移行ガイド – AN201241 – S25FL-AからS25FL-Pへの移行ガイド |
S25FL-P |
S25FL-S |
移行ガイド – AN98577 – FL-PからFL-SファミリSPIインターフェースフラッシュメモリへの移行 |
S70FL256P |
S25FL256S |
移行ガイド – AN98592 – S70FL256PからS25FL256Sへの移行 |
S25FL128P S25FL129P |
S25FL128L |
移行ガイド – AN221699 –S25FL128PまたはS25FL129PクアッドSPIからS25FL128Lへの移行ガイド |
S25FL-S |
S25FL-L |
移行ガイド – AN218107 – S25FL-SからS25FL-LシリーズNORフラッシュメモリへの移行 |
S25FL1-K |
S25FL064L |
移行ガイド – AN217010 – S25FL1-KシリアルNORフラッシュからS25FL064LシリアルNORフラッシュへの移行 |
S25FL064P |
S25FL064L |
移行ガイド – AN216999 – S25FL064PシリアルNORフラッシュ製品からS25FL064LシリアルNORフラッシュ製品への移行 |
S25FL004K S25FL008K S25FL016K S25FL032K S25FL064K S25FL128K |
S25FL064L S25FL128L S25FL256L |
FL-Kには8ピンおよび16ピンSOICのパッケージオプションと -40℃~+85℃ および -40℃~+105℃ の温度オプションがあります。 FL-Lには8ピンおよび16ピンSOIC、8コンタクトWSONおよび24ボールBGAのパッケージオプションがあります。温度オプションはインダストリアル(-40℃~+85℃)、インダストリアルプラス(-40℃~105℃)、オートモーティブグレード3(-40℃~85℃)、オートモーティブグレード2(-40℃~+105℃)、オートモーティブグレード1(-40℃~+125℃)があります。 |
S25FL204K S25FL208K S25FL216K |
S25FL064L S25FL128L S25FL256L |
FL2-Kには8ピンSOICのパッケージオプションとインダストリアルグレード(-40℃~+85℃)の温度オプションがあります。 FL-Lには8ピンおよび16ピンSOIC、8コンタクトWSONおよび24ボールBGAのパッケージオプションがあります。温度オプションはインダストリアル(-40℃~+85℃)、インダストリアルプラス(-40℃~105℃)、オーモーティブグレード3(-40℃~85℃)、オートモーティブグレード2(-40℃~+105℃)およびオートモーティブグレード1(-40℃~+125℃)があります。 |
GL-P GL-S |
GL-T |
移行ガイド – AN202453 – GL-PおよびGL-SからGL-Tフラッシュへの移行 |
S29GL-N |
S29GL-P |
移行ガイド – AN98498 – S29GL-NからS29GL-Pへの移行 |
S29AL032D |
S29GL032N S29JL032J |
移行ガイド – AN98568 – S29AL032DからS29GL032NおよびS29JL032Jへの移行 |
GL-N GL-P |
GL-S |
移行ガイド – AN98586 – GL-NおよびGL-PからGL-Sフラッシュへの移行 |
GL064N |
GL064S |
移行ガイド – AN220470 – GL064NからGL064Sへの移行 |
S29JL-H |
S29JL-J |
移行ガイド – AN98587 – S29JL-H(32-64Mb)からS29JL-Jへの移行 |
S29GL01GR S29GL512R |
S29GL064S S29GL128S S29GL512S S29GL01GS S70GL02GS |
GL-RにはBYTE#ピンオプションを使用して構成されたx8およびx16のデータ幅オプションがあります。 パッケージオプションには56ピンTSOPおよび64ボールBGAが、温度オプションにはインダストリアルグレード(-40℃~+85℃)および拡張コマーシャルグレード(0℃~+85℃)があります。 GL-Sにはx16のデータ幅オプションがありますがBYTE#ピンオプションはありません。パッケージオプションには56ピンTSOP、64ボールBGAおよび56ボールBGAが、温度オプションにはインダストリアルグレード(-40℃~+85℃)、インダストリアルプラスグレード(-40℃~+105℃)、オートモーティブグレード3(-40℃~+85℃)およびオートモーティブグレード2(-40℃~+105℃)があります。 |
AC/DC特性、コマンド概要などに関するより詳細な情報についてはデバイスデータシートを参照してください。インフィニオンNORフラッシュメモリの詳細については当社の ウェブページ をご覧ください。
ここにある検索ツールでクロスリファレンスの検索が行えます。