ePowerのターゲットデバイスを使用してXMC™リンクデバッガを使用できますか?(KA-02437)
Employee
1 15, 2023
11:31 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 15, 2023
11:31 PM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: Can I use the XMC™ Link Debugger with ePower target devices? (KA-02437)
はい、XMC™リンクデバッガはTLE984x/TLE985x/TLE986x/TLE987xのターゲットデバイスで使用できます。XMC™リンクで使用されているXMC4200マイクロコントローラは、ePower evalkitデザインで使用されているオンボードデバッガと同じSeggaer FW技術を使用しています。XMC™リンクハードウェアは、デバッグ出力コネクタをバッファするために絶縁ICを使用しています。ターゲットデバイスは、デバッグロジックに基準電圧を供給します。したがって、3.3V XMC™デバイスと5V ePowerターゲットデバイスを使用してデバッガを使用することは可能です。
詳細は、このリンクhttps://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC_Link_Board_Users_Manual.pdf-UM-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d... をご確認ください。
この記事を評価: