Xilinx 7シリーズ FPGAにおけるCypress S25FL-L SPI Flashの使用について- Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by : KaKi_1384211 Version: *A
質問
Xilinx 7シリーズField Programmable Gate Array (FPGA) のコンフィギュレーションROMとして、Cypress S25FL-LシリーズのSPI Flashを使用できますか?
回答
はい、S25FL-LのSPI Flashは前の世代のS25FL-PシリーズやS25FL-Sシリーズと下位互換性があるため、Xilinx 7シリーズ FPGA (Field Programmable Gate Array) の
コンフィギュレーションROMとして使用できます。
S25FL-LのSPI Flashは、デバイスIDの違いを除き、Xilinx 7シリーズ FPGAで使用されるコマンドセット、レジスタセット、およびセクタアーキテクチャに関してS25FL-Pおよび S25FL-SのSPI Flashと互換性があります。(互換性に関してはAN218107 - Migration from S25FL-S to S25FL-L Serial NOR Flash Memoryを参照してください。)
Xilinx iMPACTツールを使用する場合、iMPACTツールでIDチェックをバイパスするために必要な追加の手順があります。
Xilinx VivadoのVersion 2017.2はS25FL-LのデバイスIDに対応していません。
IDチェックをバイパスしたXilinx iMPACTツールを使用して、FPGAのコンフィギュレーションデータをS25FL-Lにプログラムするためには、次の手順に従ってください。
- Windows Control Panelを開き、System and Securityをクリックしてください。
- Systemをクリックしてください。
- Advanced system settingsをクリックしてください。
- System Propertiesダイアログ内のAdvanced タブに移動し、その中のEnvironment Variablesをクリックしてください。
- Environment Variablesダイアログ内のUser variables for usernameペインでNew…をクリックしてください。
- New User Variableダイアログで下記の値を入力してください。
・Variable name: XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK
・Variable value: 1
7. 全てのダイアログでOKをクリックしてください。
8. Xilinx iMPACTツールを起動し、通常のツールのフロー(バウンダリスキャンとPROMファイル作成) に従ってください。
9. Select Attached SPI/BPIダイアログ内のS25FLxxxPまたはS25FLxxxSから、使用する同じ容量の製品を選択してください。