XENSIV_PAS_CO2_Power_calculatorを使用した消費電力の見積もり - KBA234210
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Translated by: YaNi_3193241
Original KBA: Estimating the power consumption with the XENSIV_PAS_CO2_Power_calculator - KBA234210
ヴァージョン: **
XENSIV_PAS_CO2_Power_calculatorは、XENSIV™PAS CO2センサーを使用して製品を開発するときに、消費電力をすばやく見積もり、電力バジェットに到達するのに役立ちます。
OverviewタブのセルB4に目標消費電力を入力します。 これにより、OverviewタブのセルB5に目標電力を満たすために必要なサンプリングレートが自動的に一覧表示されます。 たとえば、目的のターゲット電力が1 mWの場合、サンプリングレートは210.24秒として計算されます。
逆の計算(特定のサンプリングレートでの消費電力)を実行することもできます。 これを行うには、OverviewタブのセルI9にサンプリングレートを入力します。 次のパラメータの詳細な見積もりを取得します:
1. 3.3Vと12Vの両方の電源を使用する場合のアイドル時間(秒単位)、および電源投入時の測定とアイドリングのパーセンテージとしてのその持続時間。
2. 平均消費電力3.3Vおよび12Vと合計平均消費電力。
3. 12 V電源をオフにしたとき、および3.3V電源と12V電源の両方をオフにしたときの平均消費電力。
Excelシートには、測定頻度が10秒、1分、および1時間ごとの場合の標準電力値も記載されています(上記のリストの項目2および3)。
例については、図1を参照してください。 詳細については、XENSIV_PAS_CO2_Power_calculatorスプレッドシートのHelpタブを参照してください。
図1