XENSIV PAS CO2センサー-バッテリ駆動のデモボードとは何ですか? - KBA234294
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Translated by: keni_4440091
Original KBA: What is XENSIV™ PAS CO2 sensor – Battery Powered Demo Board? - KBA234294
バージョン: **
1.基本データ
「XENSIV™ PAS CO2センサー - バッテリ駆動デモボード」は、完全に機能するボードで、インフィニオンのPASセンサーおよびDPS368圧力センサーの潜在力をデモします。このハードウェアは、ESP32-WROOMおよびカスタムメイドシールドに基づいています。デモボードは、バッテリ駆動で、単一USB接続で充電されます。
2.設定の特徴
2.1 デモボード
- ESP32-WROOM
- バッテリ充電制御
- 3.3V安定化電源用昇降圧コンバーター
- PASセンサー用+12Vステップアップコンバーター
- 1x XENSIV™ PAS CO2センサー
- 1x 圧力/温度センサー(DPS368)
- バッテリ電圧監視
2.2 ブロックダイアグラム
図1 XENSIV™ PAS CO2センサーバッテリ駆動デモボードのブロックダイアグラム
3.設定の写真
3.1 PCB
図2 PASセンサー(上)および圧力センサー(下)のシールドビュー
3.2 PCB 寸法
- 55 mm x 28 mm
4 デモボード詳細説明
4.1 バッテリ充電器
バッテリ充電回路は、テキサスインスツルメンツのBQ24166 ICに基づいています。この回路は、2.5Aで、デュアル入力、シングルセルスイッチモード リチウムイオンバッテリ充電器で、パアーパスマネジメントを備えています。
図3 バッテリ充電器の概略図
図4 バッテリ充電器のシールドビュー
4.2 昇降圧コンバーター
3.3V安定化のため、バッテリ電圧が3.3Vより大きくても小さくても、TPS63070(Texas Instruments) ICを使用します。この回路は、3.6 Aスイッチ電流を備えた2 Vから16 Vまでの昇降圧コンバーターです。
図5 昇降圧コンバーターの概略図
図6 昇降圧コンバーターのシールドビュー
4.3 ステップアップコンバーター
ステップアップコンバーターは、PAS回路で必要な12Vを生成するために使用されます。
この回路は、アナログデバイス(リニアテクノロジー)のLT3580に基づいており、2Aスイッチ、ソフトスタートおよび同期式の昇圧/反転 DC/DCコンバーターです。
図7 ステップアップコンバーターの概略図
図8 ステップアップコンバーターのシールドビュー
4.4 電池電圧監視
電池電圧の確認のため、TPS3803-01(テキサスインスツルメンツ)ICが使用されます。このICは、簡単な電圧検出です。
回路は、3.4Vよりも低い電池電圧を検出し、uCで読まれるRESETラインをトリガします。
図9 電池電圧検出の概略図
図10 電池電圧監視のシールドビュー
4.5 表示用LED
シールドには4つの異なるLEDが組み込まれています。
- 電池充電(緑色LED)
- パワーグッド表示(外部電源)(緑色LED)
- ヒューマンインターフェース(青色LED)
- ローバッテリー(赤色LED)
4.6 外部電池
充電式電池、CC/CV、3.7V、リチウムポリマー、1.4 Ahがこのプロジェクトで使用されています。
図11 外部電池
5. 使用方法
デモボードセットアップの接続に関して、次の手順に従ってください:
1.以下の図に示すように、シールドとESP32ボードを一緒に挿してください:
- ESP32のアンテナは、PASセンサーの反対側に付きます。
- PCBを180°回転させないで下さい。
図12 ESP-WROOM-32ボードの向き
2. 以下の図のように、電池をデモボードに接続して下さい:
- 説明
- 白: NTCセンサー
- 黒: GND
- 赤: VDD
図13 外部電池との接続
6 はじめに
センサーとの通信のために、以下のGitHubリンクを確認し、関連するレジスタにプログラムしてキットを使用し始めてください。
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2センサー小型化センサー用C++ライブラリ-
https://github.com/Infineon/pas-co2-sensor
このリンクは、サポートされているフレームワークおよびリファレンスセンサーボードに関して詳細な情報を提供します。
7 関連リンク
ナリッジベース記事
評価ボード
- https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_pasco2_miniboard
- https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_pasco2_sensor2go/
リソース