XENSIV™ DPS368の主な機能は何ですか?(KA-01439)
Community Manager
6 28, 2022
02:59 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
6 28, 2022
02:59 AM
Translated by : NXTY_Kobayashi
Original KA: What are the key features of XENSIV™ DPS368? (KA-01439)
堅牢性:DPS368は水(IPX8)、湿気、ほこりに堅牢です。
小型サイズ:2×2.5×1.1と最小でIPX8(50m)認定圧力センサーです。
高感度:精度±0.002hPa(2cm)
精度:相対精度_±0.06 hPa. 絶対精度_1.0hPa
圧力変化の高速読み出し
優れた温度安定性:圧力温度感度_0.005hPa/K
ヒステリシス無し
低エネルギー消費:ピーク電流:345μA(圧力測定)
スタンバイ:0.5μA(さまざまなユースケースに合わせて構成可能)
- タグ:
- "XENSIV
- air pressure
- barometric
- combo sensor
- DPS
- DPS368
- EVAL SHNBV01 DPS368
- IPx8
- S2GO PRESSURE DPS368
- Sensor hub nano
- Sensor Software Analyser
- SES2G
- Shield2Go
- temperature
この記事を評価: