[Windowsのみ] KitProg3 v2.10にアップグレードした後、デバッグ/プログラミングツールが機能しない - KBA231027 - Community Translated (JA)
Employee
9 24, 2020
01:41 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 24, 2020
01:41 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: [Windows Only] Debug/Programming Tools Do Not Work After Upgrading to KitProg3 v2.10 - KBA231027
問題:
Windowsにおいて、更新後のKitProg3にv2.10でPSoC® Creator™、PSoC Programmer、CapSense® Tunerおよびブリッジコントロールパネルは、デバイスに接続することはできません。この動作の症例は、KitProg3デバイスが使用可能であるが、ツールで選択できないことです。
バックグラウンド:
KitProg3の以前のバージョンは、 HIDエンドポイントを使用してI2C/SPIブリッジを実装しています。バージョン2.10以降では、ブリッジングはバルクエンドポイントに実装され、パフォーマンスが向上させています。更新後、Windowsは、バルクエンドポイント用の適切なドライバー「winusb」の代わりに、I2C/SPIブリッジ用の古いドライバー「hidusb」を引き続き使用します。
解決:
USBドライバーを手動で削除するには、次の手順を実行します。
- デバイスマネージャーで、 KitProg3デバイスのための複合デバイスを見つけます。
1.1 コンテナごとにビューをデバイスに変更します。
1.2 KitProg3 CMSIS-DAPまたはMiniProg4 CMSIS-DAPを見つけてコンテナを開きます
- [ USB Composite Device ]を右クリックし、[ デバイスのアンインストール ] を選択します。
- [ ハードウェア変更のスキャン]をクリックします。
- タグ:
- kitprog
この記事を評価: