WLAN CoB実装におけるサポートアイテムチェックリスト- KBA229079- Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by RyKi_1693141 Version: **
Translation - English: Support Items Checklist for WLAN CoB Implementation - KBA229079
質問:
WLAN チップ・オン・ボード(CoB)の実装に関連して、WLAN カスタマーはどのようなサポート・ドキュメントを利用できますか?
回答:
以下、CoBを実装をサポートするチェックリストです。
- Cypress RF チップセットデータシート
- リファレンスデザインパッケージ
回路図 レイアウト 部品表(BOM)、承認された代替ベンダーのリスト、および重要なコンポーネントのリスト 詳細なボード固有のRFレイアウトガイドライン Wi-FiおよびBTのRF設計、検証、テスト(DVT)レポート ◦ DVTは、802.11 WLANとBTコンボ無線モジュールがすべてのIEEE 802.11nとBT SIG Bluetoothバージョン4.xの 性能要件を満たしていることを確認するための標準テストです。
- 初期のボード立ち上げ - 試作段階
リファレンスデザインDVTで使用しているファームウェア(Wi-FiとBT)とnvram(Wi-Fi) ◦Wi-FiファームウェアとNVRAMイメージは、ボードのWi-Fi機能をテストするためにファームウェアの 特定のバージョンで結ばれています。 Wi-FiとBTにそれぞれ必要なコマンド ◦手動テストのための Non-signalingのwlコマンド ▪wl コマンドは、Cypress PHY チップセットを手動で設定するために必要です。 ◦CyBluetoolユーザーガイド ▪CyBluetoolは、Bluetoothコントローラのファームウェア開発とテストの両方をサポートする機能を備えた デスクトップPCツールです。CyBluetoolは、レガシーのBroadcom BlueToolに取って代わるものです。 CyBluetoolは、Windows、Linux、Macで動作するクロスプラットフォームツールです。 ◦送信信号強度表示(TSSI)較正ツールと説明書 ▪TSSI 較正は、出力 TX パワーを調整し、プロセスのばらつき(通常は小さい)を補正します。
- RF設計の詳細を提供できる追加のアプリケーションノート
nvram and OTP TSSI CAL (TSSI Calibration) Wi-Fi/ BT CoEx Manufacturing Test related
- 法規制の順守
AN225347 - Cypress Wi-Fi CLM Regulatory Manual: このアプリケーションノートでは、Country Locale Matrix(CLM)規制準拠プロセスを紹介し、 国コードごとのWi-Fiチャンネルマップとともに、最終規制電力表の生成、検証、ファームウェアへの統合の プロセスを説明しています。
- FCCとETSIのプレスキャンサポート
注: Cypress の salesforce.com (SFDC) を通じて、Cypress のコンプライアンス・エンジニアに相談することをお勧めします。
- 製造サポート
試験技術者への技術指導
注:サイプレスのsalesforce.com(SFDC)からサイプレスエンジニアに相談することをお勧めします。