VCXOが有効な場合におけるCY29430 / CY5107の位相ノイズの改善– KBA229132- Community Translated (JA)
Employee
7 02, 2020
05:26 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 02, 2020
05:26 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Improve the Phase Noise for CY29430/CY5107 when VCXO Is Enabled – KBA229132
一般に非VCXOモードと比較した場合、位相ノイズはVCXOモードで高くなります。CY29430 は内部に水晶発振器を備えたCypressの16ピンQFNデバイスであり、CY5107はCypressが提供するウェーハであり、任意のパッケージでさまざまなアプリケーションに組み込むことができます。
VCXOが有効になっているときに位相ノイズを改善するには、次の手順を実行してください。
- デバイスがVCXOモードで動作するように構成されている場合、外部電圧VC = VDD/2を印加しないでください(VCはVCXOピンの電圧です)。VCをVDD/2に設定すると、出力位相ノイズでスプリアスが発生する可能性があります。VDD/2 – 10mVからVDD/2 + 10mVの範囲外の電圧を印加します。
- VCXO設定の場合、LCフィルター回路を追加して、ノイズのないDC信号がこの入力に適用されるようにします。ノイズのない入力ほど、位相ノイズは少なくなります。
- VCXO帯域幅を減らします。
詳細については、AN210253を参照してください。
ラベル:
この記事を評価: