VCCロックアウト電圧(VLKO)” の定義があるCypress 3V Flash MemoryはVCC 2.5Vで動作しますか? - KBA203380- Community Translated (JA)
Employee
5 12, 2020
05:30 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
5 12, 2020
05:30 AM
Community Translated by: KaKi_1384211 Version: **
【質問】
“VCCロックアウト電圧(VLKO)” の定義があるCypress 3V Flash MemoryはVCC 2.5Vで動作しますか?
【回答】
いいえ、VCC 2.5VはCypress 3V Flash Memoryの動作電源電圧の仕様範囲外になりますので、正常動作の保証はできません。
Cypress 3V Flash Memoryの動作電源電圧範囲は2.7Vから3.6Vです。
そのため、VCC 2.5Vは動作電源電圧の仕様範囲外になりますので、正常動作は保証できません。
VCCがVCCロックアウト電圧(VLKO) である通常2.5Vを下回りますと、Flash Memoryは電源OFFと見なされるため、
デバイスを再度初期化するPower On Reset(POR) を実行する必要があります。
デバイスのPower On Reset(POR) の仕様については、それぞれの対象デバイスのDatasheetを参照してください。
- タグ:
- nor flash
この記事を評価: