Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

VCCロックアウト電圧(VLKO)” の定義があるCypress 3V Flash MemoryはVCC 2.5Vで動作しますか? - KBA203380- Community Translated (JA)

VCCロックアウト電圧(VLKO)” の定義があるCypress 3V Flash MemoryはVCC 2.5Vで動作しますか? - KBA203380- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by: KaKi_1384211         Version: **

質問】

VCCロックアウト電圧(VLKO) の定義があるCypress 3V Flash MemoryVCC 2.5Vで動作しますか?

【回答】

いいえ、VCC 2.5VCypress 3V Flash Memoryの動作電源電圧の仕様範囲外になりますので、正常動作の保証はできません。

Cypress 3V Flash Memoryの動作電源電圧範囲は2.7Vから3.6Vです。

そのため、VCC 2.5Vは動作電源電圧の仕様範囲外になりますので、正常動作は保証できません。

VCCVCCロックアウト電圧(VLKO) である通常2.5Vを下回りますと、Flash Memoryは電源OFFと見なされるため、

デバイスを再度初期化するPower On Reset(POR) を実行する必要があります。

デバイスのPower On Reset(POR) の仕様については、それぞれの対象デバイスのDatasheetを参照してください。

0 件の賞賛
210 件の閲覧回数
寄稿者