VBUS OCPフォルトに対する無限リトライ設定 - KBA233337
Employee
1 27, 2023
01:50 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 27, 2023
01:50 AM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: Set infinite retry for VBUS OCP fault - KBA233337
Version: **
CCGxパワーSDK 3.5のファームウェア例では2つの方法を提供します:
- EZ-PDTM構成ユーティリティを使用して2(初期値)から255までのリトライ数を変更し、直接firmware .hex/.cyacdファイルに構成を保存します。ファームウェアプロジェクトのconfig.c ファイルを置き換えて、再ビルドもできます。
2. 過電流保護において構成テーブルの変更なしで直接ファームウェアプロジェクトのconfig.h ファイルを変更し、ファームウェアプロジェクトをリビルドします。
a. config.h ファイルを探します。(ヘッダファイルグループのソリューションフォルダの下):
b. 遅延無限フォルト回復を有効にする
この記事を評価: