Community Translated by keni_4440091 Version: *A
Translation - English: Maximum Length of Cables for USB Type-C Applications – KBA204034
質問:
Type-Cアプリケーションで使用できるケーブルの最大の長さはいくらですか?
回答:
USB Type-C仕様はケーブル性能要求に基づいてアセンブリされる全てのタイプのUSB Type-Cケーブルの適切な長さを提供します。
要求性能に対して、常にUSB-IF認定ケーブルを使用して下さい。
下記表は各々のType-C標準アセンブリに対して推奨される長さを提供します。
USB Type-C 標準ケーブルアセンブリ
コネクタタイプ | USB バージョン | ケーブル長 | 電流レート | USB Power Delivery USB-PD 2.0 | USB Type-C 電子マーク |
Type-C | USB | < | 3 A | サポート | オプション |
5A | 必須 | ||||
Type-C to Type-C | USB 3.1 Gen1 | ≤ 2 m | 3 A | サポート | 必須 |
5A | 必須 | ||||
Type-C to Type-C | USB 3.1 Gen2 | ≤ 1 m | 3 A | サポート | 必須 |
5 A | 必須 |
USB Type-C レガシーケーブルアセンブリ
コネクタタイプ | USB バージョン | ケーブル長 | 電流レート | USB Type-C電子マーク |
USB |
USB |
< | 3 A | オプション |
USB PD Standard-A to USB Type- C | 5 A | 必須 | ||
USB Standard-A to USB Full-Featured Type-C | USB 3.1 Gen2 | ≤ 1 m | 3A | オプション |
USB PD Standard-A to USB Full-Featured Type-C | 5A | 必須 | ||
USB Type-C to USB Standard-B |
USB 2.0 |
< 4m | 3 A | オプション |
USB Type-C to USB PD Standard-B | 5A | 必須 | ||
USB Full-Featured Type-C to USB | USB 3.1 Gen2 | < 1m | 3 A | オプション |
USB Full-Featured Type-C to | 5 A | 必須 | ||
USB Type-C to USB Mini-B
| USB 2.0 | < 4m | 500 mA | オプション |
USB Type-C to USB PD Micro-B
| USB 2.0 | < 2 m | 3 A | オプション |
USB Full-Featured Type-C to USB PD Micro-B | USB 3.1 Gen2 | < 1m | 3A | オプション |
USB Type-C レガシーアダプタアセンブリ
コネクタタイプ | USB バージョン | ケーブル長 | 電流レート |
USB レガシーレセプタクルタイプ | USB Type-C 電子マーク |
USB Type-C to USB Micro-B | USB 2.0 | < 0.15 m | 3 A | PD レセプタクル非許可 | オプション |
USB Full-Featured Type-C to USB Standard-A | USB 3.1 | < 0.15 m | 3 A | PD レセプタクル非許可 | オプション |
表中の情報はUSB Type-C仕様から来ています。より詳細はUSB Type-C仕様の3.1章を参照下さい。
27485 閲覧 カテゴリ: USB: EZ-PD Type-C USB タグ: usb-c and power delivery, usb 3.0 hub, type-c, usb compliance test, cable length