USB 機能を使用するときに内蔵のハイスピード CR をクロックに選択することは可能ですか? - KBA218388 - Community Translated (JA)
Employee
7 10, 2020
04:50 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 10, 2020
04:50 AM
Community Translated by MoTa_728816 Version: **
Translation - English: Can the built-in high-speed CR be selected for Master Clock when using the USB Function? - KBA218388
質問:
USB 機能を使用するときに、内蔵のハイスピード CR をマスタークロックに選択することは可能ですか?
回答:
いいえ。ハイスピード CR クロック (CLKHC) の周波数精度は USB 規格の要求に適合しません。同様に、EtherMAC、CAN/CAN-FD、I2S ブロックも、この場合使用出来ません。どのよう場合にハイスピード CR をマスタークロックに使用するべきかについての詳細は FMx Peripheral Manual (Communication Part) をご参照ください。
ラベル:
この記事を評価: