USB-シリアル:I2Cラインプルアップ抵抗 — KBA89374 - Community Translated (JA)
Community Manager
11 26, 2020
02:52 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
11 26, 2020
02:52 AM
Community Translated by keni_4440091 Version: *A
Translation - English: USB-Serial: I2C Lines Pull-Up Resistor – KBA89374
質問:USB-シリアルブリッジコントローラデバイスのI2Cライン用に外部プルアップ抵抗を接続する必要がありますか?
回答:
はい、USB-シリアルブリッジコントローラデバイスのI2CインターフェースのSCLKおよびSDATAはオープンドレインピンです。外部プルアップ抵抗はこれらI2Cのラインに接続する必要があります。これらのプルアップ抵抗はVDDD電源に接続する必要があります。プルアップ抵抗の推奨値は表1に示しています。
表1.プルアップ抵抗の推奨値
I2C 動作周波数 | 抵抗値 |
100 kHz | 4.7 KΩ |
400 kHz | 2.2 KΩ
|
この記事を評価: