USB-シリアル:リセットピン設定 — KBA89375 - Community Translated (JA)
Community Manager
11 26, 2020
12:39 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
11 26, 2020
12:39 AM
Community Translated by keni_4440091 Version: *A
Translation - English: USB-Serial: Reset Pin Configuration – KBA89375
質問:USB-シリアルブリッジコントローラデバイスのリセットピンはどのように接続しますか?
回答:
USB-シリアルブリッジコントローラデバイスのリセットピンはLowアクティブで、内部プルアップ抵抗がVCCIO電源(CY7C65213の場合)か、VDDD電源(CY7C65211およCY7C65215の場合)に接続されています。リセットラインは、内部プルアップ抵抗があるため未接続のままにできます。リセットラインに外部プルアップ抵抗を使用する場合、1KΩの外部プルアップ抵抗をVCCIO/VDDD電源に接続する事を推奨します。しかし、リセットラインのプルアップに別の外部電圧ソースを使用する場合、リセットピンに供給する電圧がVCCIO/VDDD電圧以下であることを確認してください。
この記事を評価: