Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

USB-シリアルコントローラのVCCIO/VDDDパワードメイン - KBA89413 - Community Translated (JA)

USB-シリアルコントローラのVCCIO/VDDDパワードメイン - KBA89413 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by keni_4440091 Expert       Version: *A

Translation - English: VCCIO/VDDD Power Domain of USB-Serial Controllers – KBA89413

質問:USB-シリアルブリッジコントローラデバイスのVCCIO電源(CY7C65213用)またはVDDD電源(CY765211またはCY7C65125用)が2V以下に接続されている場合、どのような予防策が必要ですか?

回答:

VCCIO/VDDDUSB-シリアルブリッジコントローラデバイスのコアおよびIOドメインへの入力電源で、VCCDは内部ボルテージレギュレータの出力です。USB-シリアルデバイスはVCCIO/VDDD電源で1.71Vから5.5Vまでの電圧範囲をサポートします。

VCCIO/VDDD電源が2V以下の場合、VCCDVCCIO/VDDDに接続してください。デバイス構成がUSB-シリアル構成ユーティリティを使用している場合、VDDDが2V未満であることも選択する必要があります。詳細は、構成ユーティリティユーザーガイドの2.3.1.4.2章の「VDD is less than 2 V」を参照してください。USB-シリアルソフトウェアページから構成ユーティリティとユーザーガイドをダウンロードできます。

VCCIO/VDDD2Vを超える電源の場合、1uFのコンデンサでVCCDピンとグランド間をデカップリングしてください。

0 件の賞賛
331 件の閲覧回数
寄稿者