Employee
Nov 26, 2020
01:37 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Nov 26, 2020
01:37 AM
USB-シリアルコントローラのVCCIO/VDDDパワードメイン - KBA89413 - Community Translated (JA)
Community Translated by keni_4440091 Version: *A
Translation - English: VCCIO/VDDD Power Domain of USB-Serial Controllers – KBA89413
質問:USB-シリアルブリッジコントローラデバイスのVCCIO電源(CY7C65213用)またはVDDD電源(CY765211またはCY7C65125用)が2V以下に接続されている場合、どのような予防策が必要ですか?
回答:
VCCIO/VDDDはUSB-シリアルブリッジコントローラデバイスのコアおよびIOドメインへの入力電源で、VCCDは内部ボルテージレギュレータの出力です。USB-シリアルデバイスはVCCIO/VDDD電源で1.71Vから5.5Vまでの電圧範囲をサポートします。
VCCIO/VDDD電源が2V以下の場合、VCCDをVCCIO/VDDDに接続してください。デバイス構成がUSB-シリアル構成ユーティリティを使用している場合、VDDDが2V未満であることも選択する必要があります。詳細は、構成ユーティリティユーザーガイドの2.3.1.4.2章の「VDD is less than 2 V」を参照してください。USB-シリアルソフトウェアページから構成ユーティリティとユーザーガイドをダウンロードできます。
VCCIO/VDDDが2Vを超える電源の場合、1uFのコンデンサでVCCDピンとグランド間をデカップリングしてください。
Rate this article: