Traveo S6J3XXX MCUでの割り込み処理後のGPIOキーコードの動作 - KBA226524 - Community Translated (JA)
Employee
7 08, 2020
01:55 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 08, 2020
01:55 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: GPIO Key Code Behavior after Interrupt Processing in Traveo S6J3XXX MCUs - KBA226524
質問:
I/Oポートのキーコード保護解除中に割り込み要求が発生した場合、割り込み処理後にキーコード保護解除されますか?
回答:
割り込み処理にI/Oポートアクセスが含まれている場合、ロック解除プロセスは失敗します。ロック解除キーコード保護を処理するか、ロック解除キーコード保護中の割り込みを無効にする必要があります。
割り込み処理にI/Oポートアクセスが含まれていない場合、割り込み処理後にキーコード保護が解除されます。
注:
このKBAは、以下の一連のTraveo MCUに適用されます。
- S6J3110
- S6J3120
- S6J3200
- S6J3300
- S6J3350
- S6J3360
- S6J3370
- S6J3400
- S6J3510
この記事を評価: