- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Traveo™ S6J3XXX シリーズ MCU の EXPOSED PAD ガイドラインについて - KBA217782 - Community Translated (JA)
Community Translated by YoOb_1790021 Version: **
Translation - English: EXPOSED PAD Guidelines in Traveo™ S6J3XXX Series MCUs – KBA217782
質問:
S6J3110/3120/3200/3300/3350/3360/3370/3400/3510 シリーズ MCU の EXPOSED PAD の重要な指針は何ですか?
回答:
MCU を基板に実装するときは、過大なノイズを避けるために EXPOSED PAD の接続面を絶縁してください。接続されている場合、電気的接続はオープンまたは GND でなければなりません。他の信号に接続しないでください。詳細については、以下のデータシートを参照してください。
- S6J3110 : S6J311A, S6J3119, S6J3118 32-Bit Traveo™ Family S6J3110 Series Microcontroller Datasheet
S6J311E, S6J311D 32-Bit Traveo™ Family S6J3110 Series Microcontroller Datasheet
- S6J3120 : S6J3120 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family Datasheet
- S6J3200 : S6J3200 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family
- S6J3300 : S6J3310/S6J3320/S6J3330/S6J3340 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family
- S6J3350 : S6J3350 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family
- S6J3360/3370 : S6J3360 Series 32-bit Arm® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller
- S6J3400 : S6J3400 SERIES 32-bit Arm® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller
- S6J3510 : S6J3510 Series 32-bit ARM® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller
この KBA は、以下の一連の Traveo MCU に適用されます:
- S6J3110
- S6J3120
- S6J3200
- S6J3300
- S6J3350
- S6J3360
- S6J3370
- S6J3400
- S6J3510