Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Traveo™ S6J3XXX シリーズ MCU の EXPOSED PAD ガイドラインについて - KBA217782 - Community Translated (JA)

Traveo™ S6J3XXX シリーズ MCU の EXPOSED PAD ガイドラインについて - KBA217782 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by YoOb_1790021 Expert        Version: **

Translation - English: EXPOSED PAD Guidelines in Traveo™ S6J3XXX Series MCUs – KBA217782

質問:

S6J3110/3120/3200/3300/3350/3360/3370/3400/3510 シリーズ MCU の EXPOSED PAD の重要な指針は何ですか?

回答:

MCU を基板に実装するときは、過大なノイズを避けるために EXPOSED PAD の接続面を絶縁してください。接続されている場合、電気的接続はオープンまたは GND でなければなりません。他の信号に接続しないでください。詳細については、以下のデータシートを参照してください。

- S6J3110              : S6J311A, S6J3119, S6J3118 32-Bit Traveo™ Family S6J3110 Series Microcontroller Datasheet

S6J311E, S6J311D 32-Bit Traveo™ Family S6J3110 Series Microcontroller Datasheet

- S6J3120              : S6J3120 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family Datasheet

- S6J3200              : S6J3200 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family

- S6J3300              : S6J3310/S6J3320/S6J3330/S6J3340 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family

- S6J3350              : S6J3350 Series 32-bit Microcontroller Traveo™ Family

- S6J3360/3370    : S6J3360 Series 32-bit Arm® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller

- S6J3400              : S6J3400 SERIES 32-bit Arm® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller

- S6J3510              : S6J3510 Series 32-bit ARM® Cortex®-R5F Traveo™ Microcontroller

この KBA は、以下の一連の Traveo MCU に適用されます:

- S6J3110

- S6J3120

- S6J3200

- S6J3300

- S6J3350

- S6J3360

- S6J3370

- S6J3400

- S6J3510

0 件の賞賛
179 件の閲覧回数
寄稿者