Traveo S6J3XXXシリーズMCUでリロードタイマが停止した後の32ビットリロードタイマのリロード値 – KBA227520 - Community Translated (JA)
Employee
7 13, 2020
11:22 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 13, 2020
11:22 PM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Reload Value of 32-bit Reload Timer after Reload Timer Stopped in Traveo S6J3XXX Series MCUs – KBA22...
質問:
S6J3XXXシリーズでリロードタイマ停止後のリロード値(RLTn_TMRLRレジスタ)は保持されていますか?
回答:
はい。リロード値は、リロードタイマが停止した後も保持されます。リロードカウンタが再起動したときに、再度設定する必要はありません。詳細については、次のリンクからTRMの32ビットリロードタイマーセクションを参照してください。
S6J3120: S6J3120シリーズ32ビットマイクロコントローラーTraveo™ファミリーハードウェアマニュアル
S6J3200: 32ビットマイクロコントローラーTraveo™ファミリーS6J32XXシリーズハードウェアマニュアルプラットフォームパーツ
S6J3300 / 3350/3360/3370/3400/3510: 32ビットマイクロコントローラーTraveoファミリーS6J33xx、S6J34xx、S6J35xxシリーズハードウェアマニュアルプラットフォームパーツ
この設定は、以下の一連のTraveo MCUに適用されます。
- S6J3120
- S6J3200
- S6J3300
- S6J3350
- S6J3360
- S6J3370
- S6J3400
この記事を評価: