Traveo S6J3XXXシリーズMCUのPSSモードからのウェイクアップ動作 - KBA222866 - Community Translated (JA)
Employee
7 15, 2020
12:55 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 15, 2020
12:55 AM
Community Translated by keni_4440091 Version: *A
Translation - English: Behavior of Wakeup from PSS Mode in Traveo S6J3XXX Series MCUs - KBA222866
質問:
電源ドメイン(PD)の設定によりPSSモードからのウェイクアップ時で、TraveoシリーズMCUの動作はどのように異なりますか?
回答:
- 周辺電源ドメイン(PD2)1および幾つかの特定の電源ドメイン(PD)がPSSモードでOFFの場合、ウェイクアップトリガおよび起動からのプログラム開始後にウェイクアップリセットが発生します。
- PD21および幾つかの特定の電源ドメイン(PD)がPSSモードでONのままの場合、プログラムはPSSモードに入った場所から実行を継続します。
PSSモードでOFFの時にウェイクアップリセットを発生させた特定のPDの詳細は、対応するハードウェアマニュアルのPSSからRUNへの移行の章を参照して下さい:
S6J3110: S6J3110 シリーズ 32-ビットマイクロコントローラ Traveo™ ファミリハードウェアマニュアル
S6J3120: S6J3120 シリーズ 32-ビットマイクロコントローラ Traveo™ ファミリハードウェアマニュアル
S6J3200: 32-ビットマイクロコントローラTraveo™ ファミリ S6J32XX シリーズハードウェアマニュアルプラットフォームパート
注意: 本KBAは下記シリーズのTraveo MCUに適応します:
- S6J3110
- S6J3120
- S6J3200
- S6J3300
- S6J3350
- S6J3360
- S6J3370
- S6J3400
- S6J3510
この記事を評価: