Traveo S6J3200シリーズMCUのPSS STOPモードからRUN操作への移行時間 – KBA227496 - Community Translated (JA)
Employee
7 12, 2020
11:32 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 12, 2020
11:32 PM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Transition Time from PSS STOP Mode to RUN Operation in Traveo S6J3200 Series MCUs – KBA227496
質問:
STOPモード(シャットダウンモード)からの復帰時間はどれくらいですか?
回答:
これには、22 ms(最大)+ PSC_1ピンによって自動的に制御される外部1.2 Vレギュレータのパワーアップ時間がかかります。
このシーケンスの詳細については、32ビットマイクロコントローラTraveo™ファミリS6J32XXシリーズハードウェアマニュアルプラットフォームパートの「3.4. Operations after Reset Release(リセット解除後の操作)」を参照してください。
PSC_1ピンの詳細については、32ビットマイクロコントローラーTraveo™Family S6J3200シリーズハードウェアマニュアルの「CHAPTER 3: Product Description(第3章:製品の説明)」を参照してください。
この記事を評価: