Traveo II自動車ボディコントローラー – FAQ – SPI - KBA232509-Community translated(JA)
Moderator
3 11, 2021
12:14 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
3 11, 2021
12:14 AM
Original KBA: Traveo II Automotive Body Controller - FAQ – SPI - KBA232509
Translated by: Kenshow
ホームページ: Traveo II自動車ボディコントローラー-FAQ– CDC -...-サイプレス開発者コミュニティ
3.SPI
3.1. DeepSleepモードでのSCBのドライブモードは何ですか?
ドライブモードはDeepSleepモードで保持されます。休止状態モードの場合、休止状態モードからウェイクアップした後、ドライブモードを再初期化する必要があります。
3.2. SCBSPIはQuadSPIプロトコルをサポートしていますか?
いいえ。SCBSPIはQSPIモードをサポートしていません。CYT4Bデバイスには、シリアルメモリインターフェイス(HyperBus™、デュアルSPI、クアッドSPI、およびオクタルSPI)をサポートするためのSMIFと呼ばれる別のブロックがあります。SMIFは、SCBとは別の独立したブロックであり、CYT4Bデバイスでは使用できますが、CYT2Bデバイスでは使用できません。
3.3. CYT2B / CYT4BのSCBSPIの最大クロック速度はどれくらいですか?
マスターモードの最大クロック速度は12.5MHzです。スレーブモードの場合、MISO出力は、外部クロックと内部クロック駆動モードの遅延が異なるさまざまなロジックパスを通過します。したがって、スレーブモードの最大クロック速度は10 MHz(IMO)および12.5 MHz(外部クロック)です。
この記事を評価: