Traveo IIファミリのECOで使用されるXTALの種類は何ですか?– KBA232750
Employee
1 19, 2023
12:50 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
1 19, 2023
12:50 AM
Translated by: keni_4440091
Original KBA: Type of XTAL used for ECO in Traveo II Family – KBA232750
Version: **
質問:
外部水晶発振器(ECO)ではどういう種類のXTALが使用されますか?
回答:
クリスタルユニットとセラミックリゾネーターがECOで使用できます。Traveo IIにはECO利得制御アンプが内蔵されており、アンプのパラメーターを設定することにより様々なXtalをサポートできます。
アンプのパラメーターはXtalの仕様を使って計算されます。詳細は、アーキテクチャーテクニカルリファレンスマニュアルの「クロッキング システム」の章、およびECOユーザーガイドを参照してください。XTALの計算結果が指定範囲外の場合、対応するXtalは使用できません。
注意:このKBAは、次のシリーズのTraveo II MCUに適応されます。
- CYT2 Series
- CYT3 Series
- CYT4 Series
- タグ:
- traveo ii
この記事を評価: