TLE5012B(KA-01295)の最大読み取り可能RPM
Employee
11 27, 2022
09:54 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
11 27, 2022
09:54 PM
Translated by: Miyata
Original KA: Maximum readable RPM for the TLE5012B (KA-01295)
RPMは、インターフェイスの制限された信号処理です。インターフェイスの種類によって異なります。 HSMの場合、10000 RPMに制限されています。データシートの表25を参照してください。この表は、https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE5012B_Exxxx-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=db3a304334fac4c601350f31c43c433fここにあります。インクリメンタルインターフェイス(IIF)は1 MHZパルスに制限されており、これは14648RPMに相当します。他のインターフェイスの場合、一般的な制限はありませんが、ジッターの影響が大きくなるため、10000RPMを超えることはお勧めしません。
この記事を評価: