- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
TLD5501-2でLEDの電流校正を行うには?
Author: NXTY_Kobayashi
Original KBA: How to do LED current calibration with TLD5501-2?
電流校正の手順
- アナログ調光値を小さくして負荷に電源を投入します (例えば10%)
- PWMI1,2=LOWとし、同時に負荷を切り離す (動作状態からのVoutドリフトを避け、出力電流を0にするため)
- 素早く (Vout ドリフトを回避するため) µC はキャリブレーションルーチンを有効にする。LOOPCTRL_CH1,2.ENCAL_CH1,2 = HIGH とする。
- 素早く (Vout ドリフトを避けるため) µC はキャリブレーションを開始します。高速(Voutのドリフトを避けるため) μCはキャリブレーションを開始する: LOCURRCAL_CH1,2.SOCAL_CH1,2 = HIGH
- 待ち時間(内部でキャリブレーションルーチンを実行するのに必要)→約200 µs
- TLD5501-2QVは、校正ルーチンが終了すると、FLAG: LEDCURRCAL_CH1,2.EOCAL_CH1,2 = HIGHを設定します。
- 負荷の再接続
- 出力電流は、低オフセットでより正確なアナログ調光値に自動的に調整されます。
詳細はデータシート セクション 8.2 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLD5501-2QV-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625d5945ed015d84198 をご覧ください。または https://www.infineon.com/cms/en/product/power/lighting-ics/litix-automotive-led-driver-ic/litix-powe...をご覧ください。