Attachments are accessible only for community members.
SoC®1を搭載した疑似ランダムシーケンスジェネレーター - KBA83078 - Community Translated (JA)
Employee
8 25, 2020
06:29 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 25, 2020
06:29 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Pseudo Random Sequence Generator with PSoC® 1 - KBA83078
質問:
PSoC®1を使用して乱数シーケンスを生成するにはどうすればよいでしょうか?
回答:
PSoC Designerには、疑似ランダムシーケンス(PRS)ジェネレータを実装するためのPRS8、PRS16、PRS24、およびPRS32ユーザーモジュールが搭載されています。PRSユーザーモジュールは、擬似ランダムビットストリームを生成するモジュラーリニアフィードバックシフトレジスタ(LFSR)です。出力数列を定義するには、多項式と開始シード値を指定します。
Pseudo Random Sequence Generatorプロジェクトは、PRS8ユーザーモジュールを使用して、10 ms間隔でランダムビットストリームを生成し、TX8シリアルトランスミッターを使用して送信する方法を示しています。
この記事を評価: