Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

Knowledge Base Articles

SemperフラッシュのJEDEC xSPI規格への準拠 - KBA227837 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee

SemperフラッシュのJEDEC xSPI規格への準拠 - KBA227837 - Community Translated (JA)

Community Translated by  HiOm_1802421 Expert        Version: **

Translation - English: Semper Flash Conformance to JEDEC xSPI Standard - KBA227837

質問:

Semper フラッシュ ファミリ デバイスは、JEDEC に準拠していますか?

回答:

Quad、Octal、HyperBus インターフェイスを備えた Semper フラッシュ デバイスは、JESD251 に準拠しています。

2017年6月に JEDEC によって承認された新しい拡張 SPI(xSPI) JESD251 規格は、不揮発性メモリ デバイスの高データ スループットのシリアル インターフェイスを定義します。xSPI 規格は、高性能シリアル NOR フラッシュ インターフェイスとの互換性のための最低限の要件を定義しています。JESD251 は、1S-1S-1S および 8D-8D-8D プロトコルを標準化しており、8D-8D-8D プロトコルは 32ビット および 45ビットのアドレッシング方式をサポートします。したがって、JESD251 は 8D-8D-8D プロトコル用にプロファイル1.0 および プロファイル2.0を定義します。プロファイル1.0は 1S-1S-1S および 32ビット アドレッシング 8D-8D-8D プロトコルをサポートし、プロファイル2.0は 1S-1S-1S および 45ビット アドレッシング 8D-8D-8D をサポートします。Octal インターフェイスを備えた Semper フラッシュはプロファイル1.0に準拠し、HyperBus インターフェイスを備えた Semper フラッシュはプロファイル2.0に準拠しています。

JEDEC は2018年10月に JESD251 にセクションを追加しました。補遺(JESD251-1)の目的は、JESD251、xSPI 規格に4ビット バス幅(x4)を追加することであり、QSPI を備えた Semper フラッシュ デバイスは、JESD251-1 に準拠しています。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 05, 2020 10:32 PM
Updated by:
 
Contributors