SRAM と DRAM の違い – KBA221130 (JA)
Employee
6 13, 2019
12:29 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
6 13, 2019
12:29 AM
Version: **
Question:
SRAMとDRAMの違いは何ですか? またCypress社はDRAMを製造していますか?
Answer:
DRAM は Dynamic Random Access Memoryを表します。これは、メモリが電荷の形で記憶される形式の半導体メモリです。DRAM内の各メモリセルは、トランジスタとキャパシタで構成されます。データはキャパシタに保持されます。キャパシタは漏出により電荷を失うため、DRAMは揮発性デバイスです。SRAMは静的ですが、DRAMはデータをメモリに保持するために、デバイスを定期的にリフレッシュしなければいけません。つまり電源が供給されている間、値が保たれます。SRAMにはリフレッシュサイクルがないため、一般的にDRAMより高速です。
1個のトランジスタと1個のキャパシタで構成されるDRAMと違い、SRAMのメモリセルは6個のトランジスタで構成されます。このため1セル当たりのコストは、DRAMと比べてSRAMは非常に高コストです。同じ理由によって、DRAMは、固定領域を与えられたSRAMより高密度であると言い切れます。例として、SRAMは高速のためキャッシュに使用され、DRAMは高密度のためPCのメインメモリに使用されます。
いいえ、サイプレス社はDRAMを製造していません。
この記事を評価: