Employee
Aug 25, 2020
06:40 AM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Aug 25, 2020
06:40 AM
SRAMのIO電力 - Community Translated (JA)
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: IO power in SRAMs
質問:
データシートにはコアパワーとIOパワーの合計が記載されていますでしょうか?SRAMのIO電力を計算するにはどうすればよいでしょうか?
回答:
IO電力は、メモリのIOラインの切り替えにより消費される電力です。
データシートに記載されている動作電流ICCにはコア電力のみが含まれ、IO電力は含まれません。以下に示すように、IO電力を計算できます。
容量性負荷のみを想定すると、IO電力は((α)* f * N * CL * V * V)と推定できます。
ここで、
αはアクティビティファクターと呼ばれます。クロックサイクルあたりの平均でIOのスイッチの半分の場合、αは0.5です。
fはスイッチング周波数またはクロック周波数
NはIOの数
CLは負荷容量。
VはIOの電圧振幅です。
例:(CYD18S36V18)のIO電力=(10MHz * 36 * 20pF * 3.3 ^ 2)/ 2 = 39.2mW。
詳細については、このアプリケーションノートから入手できます。http://www.cypress.com/?rID=12896
Rate this article: