S71KS512SC0: FlashとRAMを同時に使用した場合の制約 – KBA234430
Employee
9 27, 2022
02:44 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
9 27, 2022
02:44 AM
Translated by: YaNi_3193241
Original KBA: S71KS512SC0: Restrictions on using Flash and RAM simultaneously - KBA234430
Version: **
S71KS512SC0は、パッケージ内にHYPERFLASH™ダイとHYPERRAM™ダイを含む、デュアルダイデバイスです。RWW(Read While Write)機能は、過熱、ライン上の多くのノイズ、およびボンディングやパッケージそれ自体の損傷になる可能性のある高い消費電力の原因となるため、インフィニオンのデュアルダイデバイスでは保証されません。
S71KS512SC0 のFlashおよびRAMは同時にアクセスできません。主な制約は、HYPERFLASH™とHYPERRAM™の間でシェアされるI/Oにあります。データはHYPERFLASH™からHYPERRAM™に直接コピーできません。
HYPERRAM™にデータをコピーする前に、SoC内部RAMはデータの中間ストレージとして使用される必要があります。
- タグ:
- bonding
- consumptions
- current
- dual – die
- high
- HYPERFLASH™
- ks-s
- noise
- overheating
- Read While Write
- RWW
- S71KS512SC0
- soc
この記事を評価: