S6BT112A CXPIトランシーバー:CXPIネットワークでのデータ衝突の検出 – KBA212908 - Community Translated (JA)
Employee
7 07, 2020
09:22 PM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
7 07, 2020
09:22 PM
Community Translated by NaTa_2243041 Version: *A
Translation - English: S6BT112A CXPI Transceiver: Detecting Data Collision in a CXPI Network – KBA212908
質問:
CXPI(Clock eXtension Peripheral Interface)ネットワークのノードはどのようにしてデータの衝突を検出しますか?
回答:
通常の状態においては、各ノードは常にCXPIバスから受信したビットとCXPIバスに送信されたビットを比較します。
送信ビットと受信ビットの値が一致していれば、ノードは継続的にCXPIバスに送信できます。
値が不一致になった場合は、ノードはアービトレーションの喪失を検出するため、そのビットの後のビットの送信は中止されます。
送信ノードがアービトレーションの喪失を検出した場合、トランシーバは次のビットからストップビットへのデータ送信を停止するため、受信ノードとして動作します。 2つ以上のノードが同時に送信を開始すると、最も優先度の高いフレームを送信するノードのみが、調停によって送信を完了できます。
MCUは常に送信データ(TXD)と受信データ(RXD)を比較します。
データの差異が検出された場合、MCUはインターフレーム スペース(IFS)が見つかるまでデータ送信を停止します。
この記事を評価: