Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

S6BP50x PMIC の DD5V チャネルの PFM スイッチング動作について - KBA227373 - Community Translated (JA)

S6BP50x PMIC の DD5V チャネルの PFM スイッチング動作について - KBA227373 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee

S6BP50x PMIC の DD5V チャネルの PFM スイッチング動作について - KBA227373 - Community Translated (JA)

Community Translated by  YoOb_1790021 Expert        Version: **

Translation - English: PFM Switching Behavior of the DD5V Channel in S6BP50x PMIC – KBA227373

S6BP50x PMIC の DD5V チャネルの簡略化した等価ブロック図を図1に示します。

PWM/PFM スイッチング動作を自動(SYNC = L)に設定すると、PMIC は、PWM(2MHzスイッチング動作)と PFM を PFMCOMP 出力に応じて制御ロジックで切り替えます。軽負荷電流においては、ErrAMP の出力レベルが低くなり、PMIC は PFM 動作に移行します。

主に CLKCOMP と IRCOMP によって決定される軽負荷での PFM のスイッチング動作は、約600nsの固定ローサイド FET オン時間と約600nsの固定ハイサイド FET オン時間を持っています。IRCOMP と CLKCMP の両方が HIGH になると、ローサイド FET がオンになり、ハイサイド FET のオフ状態が確認されます。VOUT5V が軽負荷で上昇すると、CLKCOMP の出力は LOW を維持します;したがって、スイッチング動作はその期間中に終了します。PFM のスイッチング波形を図2に示します。

図1.S6BP50x PMIC の DD5V チャネルの等価ブロック図

pastedImage_1.png

図2.S6BP50x PMIC の DD5V チャンネルの PFM スイッチング波形

pastedImage_3.png

0 Likes
87 Views
Contributors