Moderator
Jan 24, 2023
10:38 PM
- Subscribe to RSS Feed
- Mark as New
- Mark as Read
- Bookmark
- Subscribe
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
Jan 24, 2023
10:38 PM
S25FL064L USONパッケージのサーマルパッド接続 - KBA236466
Translated by: NXTY_takeichi
Original KBA: S25FL064L thermal pad connection on USON package - KBA236466
バージョン:**
質問:S25FL064LのUSONパッケージのサーマルパッドは何に接続されていますか?
回答:
USONパッケージのサーマルパッド(Expose Pad)は、ダイアタッチパドルとのダウンボンドがないため、ダイと電気的に接続されていません。
しかし、サーマルパッド(Expose Pad)は、下図のようにダイアタッチエポキシを介してダイに物理的に接続されています。ビアはパッケージ部品のGND端子と同じGNDに接続する必要があります。つまり、両者間のIRドロップは0Vとなります
Rate this article: